Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA

Descrierea produsului

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini

Cod de comandă: 14505400
Cod de comandă complet: 871951414505400

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867816 ro_RO pdf 279.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867816_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867816_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA IES
Fișier Revit
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA 910925867816 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA LDT