Philips LuxSpace Mini, încastrat
LuxSpace Mini, încastrat – eficiență ridicată, confort vizual și design elegant
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Clienții caută să-și optimizeze toate resursele și acest lucru înseamnă nu doar costurile de funcționare (energie etc.), ci și costurile utilizatorilor, care au un impact mult mai mare asupra rentabilității. Prin urmare, LuxSpace este proiectat să asigure combinație perfectă între eficiență, confort vizual și design, fără a face compromisuri în ceea ce privește performanța iluminatului (redarea culorilor și distribuția luminii). Oferă o gamă largă de opțiuni pentru crearea ambianței dorite pentru a asigura confortul utilizatorului, indiferent de aplicație.
Avantaje
Cea mai bună eficacitate din clasa sa, cu până la 150lm/W
Creează o lumină blândă, naturală, asigurând confort vizual
Caracteristici
Varianta mini pentru suport încastrat cu diametrul deschiderii de 150 mm (DN560B/DN561B)
Selecție din patru sisteme optice: luciu intens, fațetat, mat și alb