Descrierea produsului
Downlight, D150 mm, Aluminiu turnat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Comunicare prin lumină vizibilă externă, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, Comunicare lumină vizibilă, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Reflector cu luciu superior, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii