România - Română

Philips LuxSpace Mini, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Reflector cu luciu superior, Transparent, IP20/54

DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH

Descrierea produsului

Downlight, D150 mm, Aluminiu turnat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1200 lm, 8.1 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Reflector cu luciu superior, Transparent, Sticlă, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505100918
Cod de comandă complet: 871869997047500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100918 ro_RO pdf 397.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100918_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505100918_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH IES
Fișier Revit
Revit file - DN560BI - 910505100918 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH LDT