România - Română

Philips LuxSpace Mini, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Reflector cu luciu superior, Transparent, IP20/54

DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH

Descrierea produsului

Downlight, D150 mm, Aluminiu turnat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1150 lm, 8.1 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflector cu luciu superior, Transparent, Sticlă, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505100917
Cod de comandă complet: 871869997046800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Montaj
Încastrat
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100917 ro_RO pdf 339.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100917_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100917_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH IES
Fișier Revit
Revit file - DN560BI - 910505100917 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH LDT