România - Română

Philips LuxSpace Mini, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D150 mm, 2100 lm, 3000 K, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20

DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH

Descrierea produsului

Downlight, D150 mm, Aluminiu turnat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2100 lm, 13 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflector cu luciu superior, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505100927
Cod de comandă complet: 871869997056700

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100927 ro_RO pdf 397.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100927_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505100927_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH IES
Fișier Revit
Revit file - DN560BI - 910505100927 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH LDT