Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
GreenSpace Evo Mini Adjustable este un spot de accent miniaturizat cu un design subtil și neutru care poate fi îndreptat până la 30 de grade. Acest lucru face ca produsul să fie o alegere ideală pentru modă, ospitalitate și aplicații rezidențiale. Carcasa exterioară imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau reciclate în proporție de cel puțin 55 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Datorită acestor caracteristici, combinate cu eficiența energetică ridicată, GreenSpace Evo Mini Reglabil este alegerea durabilă pentru iluminatul de accent. Reflectoarele profunde PerfectAccent asigură un efect de lumină cu strălucire sporită și confort îmbunătățit pentru cumpărători. Proiectele de renovare sunt ușoare cu Perfect Fit datorită dimensiunilor multiple de decupaj care sunt disponibile. Personalizarea suplimentară a culorilor, texturilor și a decupajelor Perfect Fit este posibilă prin Philips MyCreation
Avantaje
Se integrează în arhitectura magazinelor, datorită designului simplu și neutru
Orientare ușoară a luminii până la 30 de grade
Caracteristici
Acces facil la sistemul optic, LED și geamul frontal
Reparabil și actualizabil cu instrumente standard
Aplicații
Avertizare și securitate
Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.
În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească