România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustabil, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Negru, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Descrierea produsului

Recessed accent, D89 mm, Policarbonat, Negru, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505102998
Cod de comandă complet: 872016958995700

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102998 ro_RO pdf 382.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imagini

Product-Photographs-910505102998_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505102998_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Fișier Revit
Revit file - RS320BI - 910505102998 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT