România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustabil, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, C/O D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20

RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Descrierea produsului

Recessed accent, C/O D89 mm, Policarbonat, Alb, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 1750 lm, 14.6 W, 119 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505102999
Cod de comandă complet: 872016958996400

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani