România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustabil, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Negru, IP20

RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK

Descrierea produsului

Recessed accent, D89 mm, Policarbonat, Negru, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505104501
Cod de comandă complet: 872016958997100

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104501 ro_RO pdf 232.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104501_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104501_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Fișier Revit
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505104501 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT