Philips Ledinaire Batten, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED20S/840 L1200

Descrierea produsului

L1200 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Fascicul luminos foarte larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, conector cu 2 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)

Cod de comandă: 52790499
Cod de comandă complet: 871951452790499

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Lighting Technology
LED
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401842382 ro_RO pdf 240.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Imagini

Product-Photographs-911401842382_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401842382_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BN021C LED20S/840 L1200 ies 30.7 kB
LDT
LDT File - BN021C LED20S/840 L1200 ldt 9.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED20S 840 L1200 911401842382 pdf 652.6 kB