Philips Ledinaire Batten, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED14S/830 L900

Descrierea produsului

L900 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1450 lm, 15 W, 97 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Fascicul luminos foarte larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, conector cu 2 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)

Cod de comandă: 911401842282
Cod de comandă complet: 871951452789899

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Lighting Technology
LED
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401842282 ro_RO pdf 227.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Imagini

Product-Photographs-911401842282_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401842282_EU
Mai multe active - Visuals

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED14S 830 L900 911401842282 pdf 619.5 kB