Philips Ledinaire Batten, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready
BN021C LED10S/840 L600
Descrierea produsului
L600 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Fascicul luminos foarte larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, conector cu 2 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Nu
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani