Informații despre familia de produse
Descriere
OccuSwitch este un detector de mişcare cu întrerupător integrat. Acesta stinge luminile dintr-o cameră sau dintr-o zonă neocupată, astfel reducând cu până la 30% consumul de energie electrică. OccuSwitch poate comuta orice sarcină de maximum 6 A şi poate controla o zonă având între 20 şi 25 m<sup>2</sup>. Un conector detaşabil pentru alimentare permite instalarea uşoară şi montarea OccuSwitch în tavan. Este disponibil un cablu Wieland separat pentru o instalare uşoară, rapidă şi lipsită de probleme
Caracteristici
OccuSwith are un temporizator inteligent care extinde timpul de aşteptare cu 10 minute dacă se detectează mişcare la scurt timp după stingere, presupunându-se că zona este încă folosită dar există mişcare foarte puţină.
OccuSwith are un scut retractabil care poate fi folosit pentru a ecrana zone, de ex. coridoare adiacente zonei controlate de OccuSwitch