România - Română

Philips Configurator MultiOne

Un singur instrument intuitiv pentru a crea asocierea perfectă pentru aplicația dumneavoastră de iluminat

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

În prezent, producătorii pot oferi soluții de iluminat inteligente, perfect armonizate cu nevoile utilizatorilor și care pot fi adaptate la necesități viitoare. Noile echipamente aparataj configurabile de la Philips, cu funcții de comandă integrate, permit programarea comportamentului aparatului de iluminat pentru maximizarea economiilor de energie și minimizarea impactului asupra mediului. Sistemul de configurare a iluminatului de la Philips este singurul sistem care permite utilizatorilor să configureze toate funcțiile diferite pentru orice balast/driver programabil marca Philips. Crearea asocierii perfecte pentru fiecare aplicație nu a fost nicicând mai ușoară.

Avantaje

  • Un singur instrument pentru toate balasturile/driverele Philips configurabile, atât pentru sisteme convenționale, cât și LED

  • Flexibilitate pentru OEM, asigurând acces la caracteristicile integrate în balast/driver

Caracteristici

  • Utilizat pentru toate balasturile LED, fluorescente și HID programabile de la Philips

  • Adecvat pentru computere Windows standard cu conexiune USB

Aplicații

  • Magazine
  • Birouri
  • Industrie
  • Exterior

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Configurator MultiOne ro_RO pdf 286.8 kB

Imagini

Family-Photographs-Configurator MultiOne
Mai multe active - Visuals