Multisenzorul pentru iluminat exterior vă va ajuta să economisiți energie suplimentară și să limitați poluarea luminoasă. În plus, va crește siguranța și bunăstarea oamenilor în orașul dumneavoastra.
Philips Outdoor Multisensor (OMS) este un produs certificat Zhaga-D4i DALI Part 351 Tip B care conține mai multe modalități de detectare într-un singur hardware pentru a accepta diferite aplicații de orașe inteligente/smart city. Produsul se conectează la partea inferioară a aparatelor de iluminat stradal prin soculul cu interfața Zhaga Book 18. Multisenzorul de exterior poate fi montat pe un aparat de iluminat stradal cu un balast LED DALI (SR/D4i). Poate funcționa independent sau în rețea locală cu mai mulți multisenzori. configurarea senzorilor și configurarea grupării senzorilor, precum și actualizările de firmware se realizează prin aplicația Philips Outdoor Multisensor Mobile. OMS poate fi folosit și în combinație cu un aparat de iluminat stradal conectat cu un balast LED DALI (SR/D4i).
Creșteți siguranța și reduceți criminalitatea cu intensitatea luminoasă potrivită atunci când există activitate.
Maximizați economiile de energie și mențineți siguranța participanților la trafic.
Sesizarea mișcării cu radar pentru aplicații de iluminat la cerere.
Gruparea senzorilor pentru confortul luminos.