România - Română

Noduri celulare Signify

Conectivitate wireless pentru controlul iluminatului exterior. Un dispozitiv tip plug-and-play care transformă orice punct luminos stradal într-un aparat de iluminat controlabil individual și gestionat de la distanță.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Nodul celular Philips permite conectivitatea plug and play pentru orice aparat de iluminat de exterior existent și deja instalat cu diferite tipuri de soclu (cum ar fi Zhaga, Nema sau conduit de 20 mm). După instalarea unui nod, aparatul de iluminat este conectat automat la Philips Interact City și este localizat automat pe hartă prin GPS. În funcție de configurația aparatului de iluminat (cum ar fi Zhaga, Nema sau conduit de 20 mm), acesta va funcționa și cu un mulitsenzor pentru exterior.

Avantaje

  • Ușor de instalat cu diferite tipuri de soclu (cum ar fi Zhaga, Nema sau conduit de 20 mm)

  • Sistem bazat pe reteaua de telefonie mobila pentru tehnologie wireless de încredere

Caracteristici

  • Aparate de iluminat cu soclu ZHAGA sau NEMA sau conduit de 20 MM

  • Punere în funcțiune automată: după instalare, fiecare nod se conectează automat la sistemul Interact City

Aplicații

  • Șosele și străzi

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Noduri celulare Signify ro_RO pdf 299.1 kB

Imagini

Family-Photographs-Noduri celulare Signify
Mai multe active - Visuals