Philips Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX, 12-24 c.c. V, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, Da, Negru
Philips Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX, 12-24 c.c. V, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, Da, Negru
Cod de comandă: 94694199
Cod de comandă complet: 871951494694199
Specificații
Tensiune de intrare
12-24 c.c. V
Frecvență linie
- Hz
Lungime totală
136,4 mm
Lățime totală
40 mm
Înălțime totală
25,2 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
25 x 40 x 136 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]