Philips Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX, Negru

Descrierea produsului

Philips Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX, Negru

Cod de comandă: 94525800
Cod de comandă complet: 871951494525800

Specificații

Lungime totală
37,1 mm
Lățime totală
17 mm
Înălțime totală
17 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
17 x 17 x 37 mm
Culoare accesoriu
Negru
Greutate netă (bucată)
0,160 kg

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401742412 ro_RO pdf 158.5 kB

Imagini

Product-Photographs-911401742412_EU
Mai multe active - Visuals