România - Română

Noduri RF Mesh Signify

Conectivitate wireless pentru controlul iluminatului exterior. Un dispozitiv care transformă orice punct luminos stradal într-un aparat de iluminat controlabil individual și gestionat de la distanță.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Signify Connect RFM conectează aparatele de iluminat pentru exterior la platforma Signify Interact prin intermediul unei rețele de tip „mesh” bazate pe radiofrecvență (RF). Funcția EasyConnect detectează automat aparatele de iluminat alimentate, afișează locația GPS a acestora și, în cazul aparatelor de iluminat de tip „System Ready”, furnizează detalii despre echipament. Acest lucru simplifică punerea în funcțiune și permite controlul, monitorizarea și gestionarea de la distanță. Nodurile Signify Connect RFM (standard ZHAGA/NEMA) sunt concepute pentru aparate de iluminat de exterior certificate D4i, echipate cu o soclu ZHAGA/NEMA montat în partea superioară. Soclul standard facilitează instalarea rapidă – fie în fabrică, fie pe teren – și asigură o conexiune sigură și compatibilă pentru o gamă largă de aparate de iluminat. Nodul RF Zhaga Link (LLC746x) îndeplinește atât rolul de controler de iluminat, cât și pe cel de gateway pentru nodurile RF Zhaga Mesh. Prin intermediul EasyConnect, nodurile Mesh (LLC745x) formează o rețea locală și se conectează la nodurile Link, care transmit datele în mod securizat către platforma Signify Interact, utilizând o conexiune de date mobilă (celulară).

Avantaje

  • Easy Connect (Plug and play) cu localizare GPS

  • Rețea mesh sigură și fiabilă

Caracteristici

  • Controlere de iluminat ZHAGA-D4i de tip A, cu factor de formă ZHAGA

  • Compatibile cu drivere D4i, DALI sau 1-10V

Aplicații

  • Drumuri si străzi

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Noduri RF Mesh Signify ro_RO pdf 391.5 kB

Imagini

Family-Photographs-Noduri RF Mesh Signify
Mai multe active - Visuals