Signify Senzori și controlere integrate în aparatele de iluminat Signify Interact
Iluminat inteligent rapid, scalabil și pregătit pentru viitor
Produse
| Produs | Compară | |
|---|---|---|
SC100B/02 SR Transceiver WH32195300 | ||
SC200B/02 SR Sensor WH32197700 | ||
SC200B/02 SR Sensor BL32199100 | ||
SC1500/05 MSB LowB - TMPix - ZB/BLE76108000 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Experimentați iluminatul inteligent simplificat. Actualizați la senzorii și controlerele wireless integrați în aparatele de iluminat Signify Interact și bucurați-vă de un control fără efort. Cu detectarea prezenței și detectarea luminii naturale încorporate, iluminatul se ajustează automat - nu sunt necesare controlere suplimentare sau instalarea de senzori la fața locului. Personalizați zonele și redefiniți zona oricând folosind aplicația Interact, fără a vă face griji cu privire la limitările de cablare. Spuneți adio configurărilor complexe și salutați economiile de energie rapide și fără probleme. Faceți mișcarea inteligentă - alegeți senzorii wireless integrați în aparatele de iluminat Signify Interact pentru un sistem de iluminat eficient, flexibil și optimizat pentru spațiul dumneavoastră.