Signify Dynalite Gateway-uri Dynalite

Dispozitivele de rețea reunesc toate celelalte dispozitive, creând un sistem robust și scalabil

Produse

PDEG
PDEG
00172100
DDNGKNX
52342200
PDEB
88746200
DDNG485
89725600
DDNG232
89727000
DDFCUC
89717100
PDDEG-S
89835200

Informații despre familia de produse

Descriere

Toate dispozitivele din portofoliul Dynalite pot comunica direct cu orice alt dispozitiv din rețea. Dispozitivele de rețea și gateway-urile sunt folosite pentru a scala rețeaua de control utilizând topologia rezilientă trunk-and-spur, care suportă întreaga gamă de interfețe pentru utilizatori, senzori, gateway-uri de integrare și controlere de sarcină. Ei pot comunica cu alte sisteme terțe din cadrul proiectului, oferind vizibilitate asupra stării sistemului Dynalite sau permițând sistemului Dynalite să emită instrucțiuni către alte sisteme terțe.

Avantaje

  • Conversie flexibilă de protocol

  • Vizibilitate asupra stării sistemului

Aplicații

  • Birouri
  • Industrie
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Retail
  • Industria hotelieră

Descărcări

Imagini

Family-Photographs-Gateway-uri Dynalite
Mai multe active - Visuals