Signify Dynalite Controlere de sarcină Dynalite

Controlerele de sarcină realizează sarcinile principale în sistemul de control

Produse

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DMRC210
50688300
DDLEDC605GL
51646200
DDMIDC8
50784200

Informații despre familia de produse

Descriere

Controlerele de sarcină conțin toate elementele – alimentare, porturi de rețea, circuite de ieșire și managementul microprocesorului – necesare pentru a opera grupurile de iluminat de care sunt responsabile. Toate informațiile despre denumirea canalelor, adresarea canalelor, adresarea zonei și nivelurile scenelor de canal sunt stocate în memoria controlerului de sarcină. Dynalite oferă o gamă largă de regulatoare de sarcină care pot fi combinate și adaptate pentru a susține diverse cerințe de proiect și mai multe tipuri de aparate de iluminat. Gama de controlere de sarcină oferă diferite tipuri de circuite de ieșire pentru comutare, dimming leading/trailing edge, reglare PWM, DALI și control 0-10 V. Controlerele oferă o gamă de capacități ale canalelor de la 2 la 20 A, precum și o opțiune de montare pe perete sau pe șină DIN.

Avantaje

  • Construcție robustă

  • Gamă largă de puteri și canale

Aplicații

  • Industrie
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Retail
  • Industria hotelieră

Descărcări

Imagini

Family-Photographs-Controlere de sarcină Dynalite
Mai multe active - Visuals