Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 ore

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

Descrierea produsului

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Cod de comandă: 929002446102
Cod de comandă complet: 871951426610000

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002446102 pdf 66.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002446102 ro_RO pdf 629.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-929002446102_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002446102_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB