Dynalite și Interact: control inteligent LED în obiective sportive

Controlul inteligent al iluminatului LED în obiective sportive și noul standard de eficiență energetică a clădirilor

Transformarea energetică a clădirilor din Europa accelerează. Directiva EPBD* trasează clar direcția: până în 2050, toate clădirile trebuie să atingă neutralitatea emisiilor. În acest context, automatizarea sistemelor tehnice din clădirile publice – inclusiv a iluminatului – devine un element esențial al managementului modern și responsabil al infrastructurii.

 

Conform Directivei EPBD:

  • până în 2027, obligația de automatizare va viza clădirile cu puteri instalate de peste 290 kW;
  • până în 2029, pragul va fi redus la 70 kW.

 

Totuși, conformitatea cu reglementările depășește simplul control pornit/oprit.
Sistemele din clasa BACS (Building Automation and Control Systems – Sisteme de Automatizare și Control al Clădirilor) trebuie să sprijine organizațiile în gestionarea zilnică a energiei prin:

  • monitorizarea și analiza consumului energetic,
  • optimizarea utilizării energiei electrice,
  • utilizarea detecției de prezență și a luminii naturale,
  • integrarea cu alte sisteme tehnice ale clădirii.

 

Aceasta înseamnă că simpla modernizare a corpurilor de iluminat la tehnologia LED – deși importantă – nu este întotdeauna suficientă. Eficiența energetică reală este determinată de stratul inteligent de control, care permite adaptarea iluminatului la funcția spațiului, scenariile de utilizare și nevoile reale ale utilizatorilor.

 

Obiective sportive – un mediu cu cerințe ridicate

 

Obiectivele sportive reprezintă unele dintre cele mai complexe spații din punctul de vedere al gestionării iluminatului. Acestea combină multiple funcțiuni, fiecare cu cerințe tehnice și operaționale distincte.

 

În funcție de zonă, acestea includ:

  • arene sportive – cerințe ridicate de iluminare, conformitate cu standardele sportive (de ex. pentru transmisii TV) și flexibilitate pentru diverse discipline,
  • spații publice – confort vizual, fluiditate a circulației și adaptare la gradul real de ocupare (coridoare, zone comune),
  • birouri și zone VIP – confort vizual și caracter reprezentativ,
  • spații tehnice și auxiliare – fiabilitate, conformitate și funcționalitate,
  • zone speciale – cerințe sporite de siguranță și reziliență.

 

Bune practici în implementarea sistemelor de control al iluminatului

 

Transformarea eficientă a sistemului de iluminat necesită o abordare holistică, care să includă analiza scenariilor de utilizare a obiectivului, alegerea tehnologiei potrivite în funcție de specificul investiției și planificarea integrării încă din etapa de proiectare. De asemenea, este esențială proiectarea unei împărțiri logice în zone funcționale, care să permită gestionarea eficientă a iluminatului, precum și instruirea corespunzătoare a personalului responsabil cu operarea sistemului.

 

Un element important al bunelor practici îl reprezintă alegerea soluțiilor bazate pe standarde deschise de comunicație, care asigură interoperabilitate și flexibilitate. Sistemul trebuie să fie scalabil, astfel încât să poată fi extins în viitor fără a necesita modernizări costisitoare. Totodată, securitatea cibernetică capătă o importanță tot mai mare, în special în cazul sistemelor controlate de la distanță, unde trebuie asigurate măsuri adecvate pentru protejarea comunicațiilor și gestionarea accesului. Implementarea unor instrumente de monitorizare și analiză a datelor permite urmărirea în timp real a consumului de energie, detectarea rapidă a defecțiunilor și optimizarea funcționării sistemului. În paralel, soluțiile trebuie proiectate astfel încât să faciliteze mentenanța, prin asigurarea disponibilității componentelor, posibilitatea realizării diagnosticării la distanță și identificarea clară a elementelor infrastructurii.

 

O abordare recomandată este realizarea unui proiect pilot (proof of concept), care permite validarea ipotezelor și ajustarea sistemului înainte de implementarea completă. În etapa de planificare este necesară definirea clară a obiectivelor și a indicatorilor de succes (de exemplu, economiile de energie, rentabilitatea investiției – ROI sau nivelul de confort al utilizatorilor), precum și includerea elementelor de management al schimbării, cum ar fi comunicarea, sprijinul acordat utilizatorilor și activitățile post-implementare. De asemenea, integrarea sistemului de iluminat cu alte sisteme ale clădirii sau ale infrastructurii urbane (de exemplu, BMS, sisteme de securitate sau soluții inteligente precum senzorii) contribuie la creșterea funcționalității și valorii acestuia. Ansamblul soluției ar trebui completat și printr-o perspectivă orientată către sustenabilitate și criteriile ESG, având în vedere eficiența energetică, reducerea emisiilor și gestionarea responsabilă a ciclului de viață al infrastructurii.

 

Soluțiile Dynalite și Interact dezvoltate de Signify răspund tuturor cerințelor specifice obiectivelor sportive.

 

 

Signify Interact – modernizare rapidă și flexibilă a clădirilor existente

 

Compania Signify (fostă Philips Lighting) este un lider global în domeniul iluminatului, producător de corpuri de iluminat LED și de sisteme avansate de control al iluminatului, precum Signify Interact și Dynalite. Compania are la activ sute de implementări în obiective sportive din întreaga lume.

 

Signify Interact este un sistem wireless de control al iluminatului, conceput pentru modernizarea clădirilor existente, fără a fi necesară intervenția asupra infrastructurii existente. Datorită tehnologiei fără fir bazate pe protocolul Zigbee, sistemul permite o implementare rapidă, cu perturbări minime ale activității obiectivului.

 

Principalele avantaje ale sistemului wireless Interact

 

  • fără cablare suplimentară – implementare rapidă, fără întreruperea activității;
  • automatizare inteligentă – iluminatul reacționează atât la prezența persoanelor, cât și la lumina naturală;
  • scene de iluminat – adaptate diferitelor activități, de la antrenamente până la evenimente cu public numeros;
  • acces la date și analize – monitorizarea consumului de energie și a modului de utilizare a spațiilor;
  • scalabilitate – posibilitatea extinderii sistemului odată cu dezvoltarea obiectivului, prin adăugarea facilă de corpuri de iluminat, senzori sau funcționalități noi.

 

Respectând cerințele Directivei EPBD, Interact generează economii imediate de energie și îmbunătățește confortul administrării clădirii.

 

Signify Dynalite – control avansat pentru obiective complexe

 

Al doilea sistem disponibil în portofoliul Signify este Dynalite. Spre deosebire de Interact, acesta utilizează o arhitectură de comunicație cablată și este destinat obiectivelor mari și complexe, unde fiabilitatea și controlul precis al diferitelor zone sunt esențiale.

Soluția oferă:

  • stabilitate și fiabilitate ridicate în funcționare;
  • control complet asupra instalației;
  • integrare profundă cu celelalte sisteme ale clădirii;
  • proiectare orientată către mentenanță facilă (maintenance-friendly);
  • acces ușor la componente;
  • identificarea clară a punctelor de iluminat;
  • posibilitatea diagnosticării la distanță.

Funcționalități principale

  • gamă largă de integrări cu sistemele de automatizare a clădirilor, pentru o funcționare armonioasă în cadrul sistemelor de management al clădirii (BMS);
  • scalabilitate și posibilitatea extinderii în funcție de necesități și funcționalitățile dorite, de la o sală de sport de dimensiuni reduse până la o arenă sportivă de mari dimensiuni;
  • funcții avansate de diagnosticare și raportare, care facilitează optimizarea exploatării și planificarea mentenanței (tablouri de bord cu informații privind starea iluminatului și eventualele defecțiuni);
  • control precis al parametrilor de iluminat și al utilizării spațiilor, cu posibilitatea configurării unor scenarii adaptate diferitelor competiții sportive și cerințe operaționale;
  • arhitectură distribuită, fără un punct central unic a cărui defectare să afecteze întregul sistem.

 

Dynalite este utilizat nu doar pentru controlul iluminatului, ci și pentru gestionarea altor elemente ale infrastructurii clădirii, precum motoarele jaluzelelor și rulourilor, ecranele de proiecție sau alte echipamente automatizate.

 

Modelul hibrid – maximizarea valorii investiției

 

Tot mai mulți investitori aleg o abordare hibridă, care combină cele două sisteme într-o singură arhitectură:

  • Dynalite în zonele critice (arena, tribunele);
  • Interact în spațiile auxiliare (coridoare, zone tehnice, vestiare).

Această abordare permite:

  • optimizarea costurilor investiției;
  • creșterea flexibilității implementării;
  • menținerea unei administrări unitare a întregului obiectiv.

 

Beneficiile economice ale implementării sistemelor Interact și Dynalite

 

Integrarea iluminatului LED cu sisteme inteligente de control reduce direct costurile de operare și crește flexibilitatea administrării prin:

  • eliminarea funcționării iluminatului în zonele neutilizate;
  • adaptarea iluminatului în funcție de momentul zilei;
  • reducerea consumului de energie cu până la 70%;
  • prelungirea duratei de viață a instalației;
  • reducerea costurilor de service datorită funcțiilor de diagnosticare;
  • adaptarea rapidă a obiectivului pentru diferite tipuri de evenimente;
  • operare intuitivă pentru administratori;
  • sprijinirea conformității cu cerințele Directivei EPBD.

 

Concluzii

 

Controlul inteligent al iluminatului reprezintă astăzi un element esențial al obiectivelor sportive moderne, eficiente energetic și dotate cu tehnologii avansate.

  • Interact oferă rapiditate și flexibilitate în modernizare.
  • Dynalite asigură control avansat și integrare profundă cu infrastructura clădirii.

Nu este vorba doar despre o modernizare tehnologică, ci despre o investiție strategică în viitorul obiectivului. Aceasta merită luată în considerare încă din faza de concept, atât în proiectele de renovare, cât și în construcțiile noi, pentru ca sistemul de iluminat să susțină obiectivele operaționale, economice și energetice pe întreaga durată de viață a clădirii.

Echipa de specialiști Signify poate oferi consultanță privind alegerea și implementarea soluțiilor de control al iluminatului. Date de contact:

 

Bogdan Zaharia
Key Account Manager Architects & Specifiers
Signify Romania
bogdan.zaharia@signify.com
+40 799 730 512

Daniel Coada-Nicolaescu 
Specification Specialist
daniel.coada@signify.com
+40 754 044 343

 

 

Fotografii: materiale Signify: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5
Fotografii: Urania și panoul de control din Urania.

 

Urania și panoul de control din Urania.
Urania game

 

Notă:
Directiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) este legislația Uniunii Europene care urmărește reducerea semnificativă a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de clădiri, astfel încât până în anul 2050 toate clădirile să devină cu emisii nete zero.

 

Despre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în domeniul iluminatului pentru profesioniști, consumatori și Internetul Lucrurilor (IoT). Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile bazate pe date aduc valoare afacerilor și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2024 am înregistrat venituri de 6,1 miliarde EUR, aproximativ 29 000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Valorificăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Suntem prezenți încă de la IPO pentru al optulea an consecutiv în Dow Jones Sustainability World Index și am obținut ratingul EcoVadis Platinum cinci ani la rând, plasând Signify în primul procent al companiilor evaluate. Noutăți de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informații pentru investitori sunt disponibile pe pagina Relații cu investitorii.

Meydan Bridge

Mai multe comunicate de presă

  • Signify's third quarter results 2026

    octombrie 23, 2026

    Signify's third quarter results 2026

  • Signify's second quarter results 2026

    iulie 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026

  • Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs

    iulie 07, 2026

    Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs