Signify NatureConnect – iluminat pentru spații cu acces limitat la lumină naturală

 

Obiectivele sportive moderne evoluează către spații multifuncționale, integrate – care combină funcții sportive, comerciale și de eveniment. În acest context, crește importanța calității mediului interior, în special a iluminatului, care devine din ce în ce mai frecvent un factor determinant în percepția globală a obiectivului.

 

Provocarea majoră rămâne însă reprezentată de spațiile fără acces la lumină naturală – zonele de fitness, spațiile auxiliare, suprafețele situate sub tribune sau spațiile comerciale adaptate.

 

În astfel de zone apare un decalaj evident între conformitatea cu cerințele tehnice și nevoile reale ale utilizatorilor. Parametrii normativi sunt respectați, însă spațiul poate avea un impact negativ asupra stării de bine și nu permite valorificarea întregului potențial comercial.

 

De la conformitate normativă la proiectarea experienței

 

Proiectarea iluminatului în obiectivele sportive se bazează pe standardul PN-EN 12464-1, care definește cerințele privind nivelul de iluminare, uniformitatea, orbirea și redarea culorilor.

 

În practică, acestea se traduc în niveluri tipice de iluminare:

 

  • aprox. 300 lx pentru săli de exerciții.
  • aprox. 200 lx pentru vestiare și spații auxiliare.
  • aprox. 500 lx pentru spații conferențiale.

 

În spațiile fără acces la lumină naturală, simpla respectare a parametrilor tehnici este însă insuficientă. Majoritatea instalațiilor LED, care operează cu intensitate și temperatură de culoare statice, generează un mediu previzibil și unidimensional. În consecință, spațiile sunt percepute ca monotone, mai puțin atractive și limitate funcțional.

Iluminatul ca instrument de management al obiectivului

Un număr tot mai mare de investitori și operatori tratează iluminatul ca un element strategic operațional – un instrument care influențează gradul de utilizare a spațiului, experiența utilizatorului și performanța economică.

 

În acest context, soluția Signify NatureConnect capătă o relevanță deosebită, fiind proiectată pentru interioruri cu acces limitat la lumină naturală.

 

Sistemul răspunde la trei nevoi esențiale:

 

  • creșterea confortului utilizatorilor,
  • îmbunătățirea atractivității spațiului,
  • optimizarea utilizării infrastructurii existente.


Dimensiunea biologică a iluminatului (bio-up)

NatureConnect a fost conceput pentru a se inspira din variațiile naturale ale luminii zilei. Acesta poate contribui la îmbunătățirea confortului și a stării de bine a utilizatorului, în funcție de mediul înconjurător și de caracteristicile individuale ale fiecărei persoane.*

Fit Depot, Amsterdam și Doorn, Țările de Jos, precum și Hotel Fritx Roy, Franța.
Fit Depot, Amsterdam și Doorn, Țările de Jos, precum și Hotel Fritx Roy, Franța.

Diferite scenarii de iluminat adaptate funcției spațiului și momentului zilei

 

NatureConnect oferă un control flexibil al iluminatului prin intermediul unor scenarii predefinite, adaptate diferitelor funcții ale spațiului și diferitelor momente ale zilei:

 

  • Energize – scenă de iluminat concepută pentru activitate și productivitate;
  • Relax – scenă care contribuie la crearea unei atmosfere calme și relaxante;
  • Day Rhythm – ciclu dinamic de lumină care se modifică pe parcursul zilei.

 

Astfel, același spațiu își poate schimba în mod natural funcția, fără a necesita modificări ale infrastructurii. Iluminatul devine un instrument activ de gestionare a mediului, adaptat modelului operațional al clădirii.

 

O componentă integrată a sistemului este și Signify NatureConnect Skylight, care reproduce vizual efectul luminii naturale și al unei „ferestre către cer”. Această soluție contribuie la reducerea senzației de spațiu închis și îmbunătățește percepția vizuală a încăperii, fără a necesita intervenții asupra structurii clădirii.

Imagini: Fit Depot, Amsterdam și Doorn, Țările de Jos, precum și Johan Cruijff Arena, Țările de Jos.
Fit Depot, Amsterdam și Doorn, Țările de Jos, precum și Johan Cruijff Arena, Țările de Jos.

 

Eficiență operațională și potențial de afaceri

 

NatureConnect sprijină atât optimizarea costurilor, cât și maximizarea utilizării spațiilor. Sistemul se bazează pe tehnologia LED cu eficiență energetică ridicată și poate fi integrat cu senzori de mișcare și de nivel al iluminării, precum și cu sisteme de management al clădirilor, precum Signify NatureConnect, Signify Interact și Signify Dynalite. De asemenea, permite programarea precisă a scenariilor de iluminat.

 

În practică, aceste funcționalități se traduc în rezultate măsurabile. Studiile realizate în cadrul proiectelor pilot indică faptul că gradul de utilizare a spațiilor din anumite clădiri a crescut cu până la 48%.

 

Acest lucru oferă o oportunitate reală de revitalizare a suprafețelor anterior subutilizate și de creștere a valorii lor comerciale, fără a fi necesare intervenții asupra structurii clădirii.

Imagini: Fit Depot, Amsterdam și Doorn, Țările de Jos
Fit Depot, Amsterdam și Doorn, Țările de Jos

O soluție testată, cu suport complet pentru implementare

 

Implementarea sistemului Signify NatureConnect beneficiază de suport complet din partea Signify, de la etapa de analiză și proiectare până la instalare și integrarea cu sistemele existente.

 

Soluția este deja utilizată în numeroase obiective din Europa, inclusiv pe stadioanele Philips Stadion și Johan Cruijff Arena (fosta Amsterdam ArenA), unul dintre cele mai moderne stadioane sportive din lume. Acest lucru confirmă eficiența soluției în medii sportive complexe și exigente.

Un nou standard pentru proiectarea spațiilor fără lumină naturală

 

Spațiile lipsite de acces la lumina naturală nu trebuie să reprezinte o limitare, ci pot deveni o oportunitate suplimentară de amenajare și valorificare. Signify NatureConnect susține o nouă abordare a proiectării iluminatului, combinând cerințele tehnice și normative cu accentul pus pe experiența utilizatorului și utilizarea eficientă a spațiului.

 

Este o soluție care contribuie la creșterea confortului utilizatorilor, sprijină diferite activități pe parcursul zilei și poate favoriza o utilizare mai eficientă a infrastructurii existente.

* Beneficiile potențiale depind de numeroși factori și pot varia de la un utilizator la altul.

 

Descoperă potențialul spațiului tău cu Signify NatureConnect.

 

Contactează-l pe Silviu Bulzan, Sales Leader Office&Industry SEE, pentru a:

 

  • analiza posibilitățile de optimizare ale spațiului tău;
  • vedea cum funcționează NatureConnect în practică pe piața din Polonia;
  • crea o soluție perfect adaptată specificului obiectivului tău.

 

✉️ silviu.bulzan@signify.com

Despre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în domeniul iluminatului pentru profesioniști, consumatori și Internetul Lucrurilor (IoT). Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile bazate pe date aduc valoare afacerilor și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2024 am înregistrat venituri de 6,1 miliarde EUR, aproximativ 29 000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Valorificăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Suntem prezenți încă de la IPO pentru al optulea an consecutiv în Dow Jones Sustainability World Index și am obținut ratingul EcoVadis Platinum cinci ani la rând, plasând Signify în primul procent al companiilor evaluate. Noutăți de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informații pentru investitori sunt disponibile pe pagina Relații cu investitorii.

Meydan Bridge

Mai multe comunicate de presă

  • Signify's third quarter results 2026

    octombrie 23, 2026

    Signify's third quarter results 2026

  • Signify's second quarter results 2026

    iulie 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026

  • Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs

    iulie 07, 2026

    Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs