EPBD Header Image

O nouă eră a renovării clădirilor în Uniunea Europeană.

Alimentată de Interact.

Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) face parte din strategia Valului de Renovare a Uniunii Europene, care urmărește accelerarea modernizărilor eficiente energetic pentru 35 de milioane de clădiri până în 2030 — dublând rata renovărilor la nivel european¹. Pe această pagină veți afla mai multe despre cerințe, despre rolul esențial al iluminatului — și despre modul în care Signify Interact reprezintă soluția pentru instalații conforme EPBD, pregătite pentru viitor, transformând orice clădire din pasivă în performantă.

 

Pentru că, atunci când este făcută corect, nu este doar renovare — este revoluție.

test

Ce este EPBD — și de ce este importantă pentru iluminat?

Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) are ca scop reducerea consumului de energie și a emisiilor. Deoarece clădirile reprezintă 40% din consumul total de energie al UE și 36% din emisiile sale de CO₂, directiva solicită îmbunătățiri semnificative ale performanței clădirilor. Aceasta stabilește noi cerințe pentru clădirile nerezidențiale din toate statele membre.

 

În acest context, iluminatul joacă un rol crucial — fiind una dintre cele mai accesibile și eficiente metode de creștere a eficienței energetice și de susținere a renovărilor conforme EPBD.

Care sunt noile cerințe pentru clădiri?

Sistemele de automatizare și control al clădirilor (BACS) — precum Signify Interact — sunt obligatorii în clădirile nerezidențiale: 

  • Până în 2025 pentru clădiri cu HVAC peste 290 kW
  • Până în 2030 pentru clădiri cu HVAC peste 70 kW

Sistemele de control al iluminatului cu detectare automată a prezenței sunt obligatorii în clădirile nerezidențiale:

  • Până în 2028 pentru clădiri cu HVAC peste 290 kW
  • Până în 2030 pentru clădiri cu HVAC peste 70 kW

Signify Interact — creat pentru prezent, pregătit pentru viitor

Astăzi este iluminat inteligent. Mâine este integrarea completă a clădirii.

Alegeți Interact pentru renovări conforme EPBD.

Beneficiile Interact pentru clădiri inteligente

Fast icon

Rapid

Cu aplicația intuitivă, configurarea luminilor este rapidă și simplă. Instalarea wireless economisește timp — și costuri.

Scalable icon

Scalabil

Interact se adaptează la orice dimensiune de clădire. Fără instrumente suplimentare. Fără procese separate. Doar un singur sistem complet.

Future-proof icon

Pregătit pentru viitor

Scalabil prin design și conectat la cloud, Interact se adaptează cerințelor proiectelor și oportunităților viitoare.

Sistemele de iluminat conectat Interact îndeplinesc cerințele pentru clădirile de clasa A, conform ISO 52120‑1, oferind beneficii în următoarele zone EPBD:

 

Domenii EPBD


Ce oferă Interact

Iluminat eficient energetic

- Reducerea risipei de energie

 

Control automat al iluminatului


- Detectarea prezenței și luminii naturale

- Control pe zone și reglare

Control automat al iluminatului integrare BACS

- BACnet/IP prin gateway Interact

- API-uri cloud pentru HVAC și BMS

 

Raportare și optimizare energetică


- Dashboard și date exportabile

Pregătirea clădirii pentru viitor

- Instrumente cloud pentru scenarii viitoare

Discover portfolio

Iluminat LED de clasă superioară

Alegeți din gama noastră de lămpi, aparate de iluminat și senzori LED Interact Ready, eficiente energetic — perfecte pentru construcții noi și renovări.

Doriți să aflați ce poate face sistemul Signify Interact pentru dumneavoastră?

Doriți să aprofundați EPBD și Interact?

What is the EPBD

Ce este EPBD

O prezentare clară a EPBD — ce este, de ce contează și cum transformă clădirile Europei.

 

Aflați mai multe

Five myths about the EPBD busted

Cinci mituri despre EPBD demontate

Clarificăm cele mai comune idei greșite pentru a vă ajuta să înțelegeți ce urmează cu adevărat.

 

Aflați mai multe

Podcast: World of the office in 2025

Podcast: Lumea birourilor în 2025

Descoperiți cum evoluează locurile de muncă și cum ar putea arăta birourile inteligente și eficiente energetic.

 

Aflați mai multe

Working together for effective EPBD adoption

Colaborăm pentru o adoptare eficientă a EPBD

Signify colaborează cu asociațiile pentru a sprijini statele membre în implementarea eficientă a EPBD, oferind expertiză și soluții practice care transformă obiectivele politice în rezultate reale.