Portugal - Português

Signify myCreation Candeeiro Suspenso Cloak

Candeeiro Suspenso Cloak

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Inspirado nos tecidos sobrepostos da moda, o Cloak é um pendente desenhado por Basten Leijh que oferece flexibilidade e individualidade no design. Cada pendente possui duas tiras ajustáveis que podem ser posicionadas conforme a sua preferência. A faixa exterior oferece dois estilos de iluminação: a faixa branca translúcida proporciona um brilho suave e as faixas coloridas opacas criam um efeito de iluminação em camadas. Estes pendentes são leves e fáceis de instalar em qualquer ambiente. Além disso, as peças impressas em 3D do pendente são fabricadas com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares, o que faz dele uma escolha ecológica para quem pretende reduzir a sua pegada de carbono. Quer pretenda criar um ambiente acolhedor na sua sala de estar ou adicionar estilo a um espaço comercial, este candeeiro suspenso é uma solução de iluminação versátil para satisfazer as suas necessidades.

Benefícios

  • Design circular

  • Baixo peso e fácil de instalar

Características

  • Concebido por Basten Leijh

  • Fonte de luz: lâmpada LED E27 (não incluída)

Aplicações

  • Hotéis
  • Residências

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Candeeiro Suspenso Cloak pt_PT pdf 963.3 kB
Instruções de instalação
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Candeeiro Suspenso Cloak
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration pdf 1.0 MB