Philips Maxos universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH
Descrição do Produto
Trunking light unit, L1517 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Pintura à pistola de camada tripla, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos, Cablagem de passagem trifásica
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Período de garantia
- 5 anos