Philips Maxos universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20

LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Descrição do Produto

Trunking light unit, L1517 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Pintura à pistola de camada tripla, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos, Cablagem de passagem trifásica

Código de encomenda: 77302800
Código de encomenda completo: 871951477302800

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925869513 pt_PT pdf 282.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925869513_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925869513_EU
Vários elementos, - Visuals