Descrição do Produto
Trunking light unit, L1517 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Pintura à pistola de camada tripla, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos, Cablagem de passagem trifásica