Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Feixe largo, Branco
4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH
Descrição do Produto
Trunking light panel, L1478 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe largo, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Equipamento
- -
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified