Portugal - Português

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, DALI, Feixe médio, Transparente, Branco, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH

Descrição do Produto

Trunking light panel, L1530 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe médio, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP40 | Proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 66807699
Código de encomenda completo: 403073266807699

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910629172026 pt_PT pdf 367.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910629172026_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910629172026_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH LDT