Descrição do Produto
Trunking light panel, L1530 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe largo, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP40 | Proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos