Portugal - Português

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1530 mm, 5000 lm, 4000 K, Espelho assimétrico, ângulo do eixo de 30°, Transparente, Branco, IP40

4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH

Descrição do Produto

Trunking light panel, L1530 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Espelho assimétrico, ângulo do eixo de 30°, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP40 | Proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 910629145726
Código de encomenda completo: 403073266637999

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910629145726 pt_PT pdf 367.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910629145726_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910629145726_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH LDT