Descrição do Produto
Trunking light panel, L1479 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe médio, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP40 | Proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos