Portugal - Português

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Transparente, Branco, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH

Descrição do Produto

Trunking light panel, L1479 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe largo, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP40 | Proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 66624999
Código de encomenda completo: 403073266624999

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910629144426 pt_PT pdf 357.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910629144426_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910629144426_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH LDT