Descrição do Produto
Trunking light panel, L1800 mm, Alumínio, Prata, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe largo, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP40 | Proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos