Portugal - Português

Philips CoreLine trunking gen2.5, 82 W, L3400 mm, 15000 lm, 4000 K, Opalino, Opalino, Branco, IP20

LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Descrição do Produto

L3400 mm, Aço, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 15000 lm, 82 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opalino, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 47469700
Código de encomenda completo: 872016947469700

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925870143 pt_PT pdf 302.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925870143_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925870143_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH IES
Ficheiro Revit
LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH 910925870143 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LDT