Portugal - Português

Philips CoreLine trunking gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Fosco, Branco, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Descrição do Produto

L3400 mm, Aço, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos

Código de encomenda: 47457400
Código de encomenda completo: 872016947457400

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925870131 pt_PT pdf 397.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925870131_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925870131_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH IES
Ficheiro Revit
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 910925870131 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LDT