Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Fosco, Branco, IP20
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Descrição do Produto
UltraEfficient, L1700 mm, Aço, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos