Portugal - Português

Philips CoreLine trunking gen2.5, 44.5 W, L1130 mm, 8000 lm, 4000 K, Feixe largo, Fosco, Branco, IP20

LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Descrição do Produto

L1130 mm, Aço, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 44.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 47447500
Código de encomenda completo: 872016947447500

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925870121 pt_PT pdf 302.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925870121_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925870121_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH IES
Ficheiro Revit
LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH 910925870121 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH LDT