Portugal - Português

Philips Ledinaire Régua, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opalino, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Feixe muito largo, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector plug-in de 2 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 52793599
Código de encomenda completo: 871951452793599

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401842682 pt_PT pdf 238.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401842682_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401842682_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN021C LED24S/830 L1500 ies 12.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED24S 830 L1500 911401842682 pdf 622.5 kB