Portugal - Português

Philips Ledinaire Régua, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 4000 K, Opalino, IP20, TW1-ready

BN021C LED15S/840 L900

Descrição do Produto

L900 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1600 lm, 15 W, 107 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Feixe muito largo, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector plug-in de 2 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 52788199
Código de encomenda completo: 871951452788199

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401842182 pt_PT pdf 227.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401842182_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401842182_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN021C LED15S/840 L900 ies 30.4 kB
LDT
LDT File - BN021C LED15S/840 L900 ldt 9.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED15S 840 L900 911401842182 pdf 629.1 kB