Portugal - Português

Philips Ledinaire Régua, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opalino, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/840 L600

Descrição do Produto

L600 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Feixe muito largo, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector plug-in de 2 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 52786799
Código de encomenda completo: 871951452786799

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401841982 pt_PT pdf 239.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401841982_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401841982_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN021C LED10S/840 L600 ies 30.0 kB
LDT
LDT File - BN021C LED10S/840 L600 ldt 9.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED10S 840 L600 911401841982 pdf 619.5 kB