Philips Ledinaire Régua, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opalino, IP20, TW1-ready
BN021C LED5S/830 L300
Descrição do Produto
L300 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Feixe muito largo, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector plug-in de 2 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos