Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39.5 W, 6000 lm, 4000 K, Feixe médio, Branco
ST780T 60S/840 PSU MB FG WH
Descrição do Produto
Performance, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6000 lm, 39.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle