Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 3000 K, Feixe médio, Branco
ST780T 49S/830 PSU MB FG WH
Descrição do Produto
Performance, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos