Descrição do Produto
Performance, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5200 lm, 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Feixe largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C