Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3800 lm, 3800 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe estreito, Branco

ST780T 39S/930 PSU NB FG WH

Descrição do Produto

Performance, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3800 lm, 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Feixe estreito, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97751100
Código de encomenda completo: 871869997751100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101437 pt_PT pdf 273.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101437_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101437_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST780T 39S/930 PSU NB FG WH 910505101437 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH LDT